Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KAB-16XM4 |
KAB-20XM5 |
KAB-25XM6 |
KAB-32XM8 |
KAB-40XM10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.37 € 6.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | 7.2 | 16 | 15 | |
13.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | M5 | 9.1 | 20 | 18 | ||
14.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 11 | 25 | 22.5 | |
20.35 € 11.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 14.5 | 32 | 29 | ||
39.32 € | 1 | 6 giorni | 10 | M10 | 18 | 40 | 37 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura femmina | Profilo rotondo, tipo | Sfera |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Foro cieco | Materiale manopola | Lega di alluminio |
Finitura manopola | Lucidatura | Materiale sezione di montaggio | Lega di alluminio | Finitura sezione di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali