Manopola manuale in acciaio inossidabile (KSH)

Manopola manuale in acciaio inossidabile (KSH)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It is made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSH-40XM8
KSH-40XR8
KSH-50XM10
KSH-50XR10
KSH-60XM12
KSH-60XR12
KSHM-40-M8X20
KSHM-40-M8X30
KSHM-40-M8X40
KSHM-50-M10X20
KSHM-50-M10X30
KSHM-50-M10X40
KSHM-60-M12X30
KSHM-60-M12X40
KSHM-60-M12X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi Lavorazione sedi viti di fermo Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

23.98 €

11.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM815-Foro cieco-4024

31.65 €

1 9 giorni 10Foro rotondo815-Foro cieco / Foro calibratoNA4024

29.61 €

14.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM1018-Foro cieco-5030

31.68 €

17.42 €

1 Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo1018-Foro cieco / Foro calibratoNA5030

45.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femminaM1222-Foro cieco-6037.5

37.33 €

20.16 €

1 Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo1222-Foro cieco / Foro calibratoNA6037.5

39.15 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM820NA--4024

32.38 €

18.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM830NA--4024

35.05 €

18.93 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM840NA--4024

37.75 €

19.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM1020NA--5030

40.94 €

21.70 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM1030NA--5030

41.10 €

20.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM1040NA--5030

46.29 €

24.07 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM1230NA--6037.5

48.31 €

25.60 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM1240NA--6037.5

62.29 €

1 9 giorni 10Filettatura maschioM1250NA--6037.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Profilo poligonale, tipo Manopola pentagonale Funzione aggiuntiva NA
Materiale manopola Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura manopola Lucidatura gambo Materiale sezione di montaggio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura sezione di montaggio NA

Supporto tecnico