Sfera in plastica auto-bloccante KSP

Sfera in plastica auto-bloccante KSP

Through the bush, it can be securely fixed only by pushing it onto the shaft. It will not loosen even with continuous vibration.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSP-20XR5
KSP-25XR6
KSP-32XR8
KSP-32XR10
KSP-40XR12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

4.72 €

6 giorni 105132018

4.75 €

6 giorni 106162522.5

5.24 €

6 giorni 108153229

5.24 €

6 giorni 1010203229

6.91 €

6 giorni 1012234037

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio A pressione Profilo rotondo, tipo Sfera
Funzione aggiuntiva NA Maschiato, lavorazione fori rotondi Foro cieco Materiale manopola Resina fenolica
Finitura manopola NA Materiale sezione di montaggio Acciaio per molle Finitura sezione di montaggio NA
Colore corpo principale Nero

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico