Manopola a 5 lobi in plastica KA / KB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KA-40
KA-50
KA-60
KA-60B
KB-40
KB-50
KB-60
KB-60B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi Materiale sezione di montaggio Finitura sezione di montaggio Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

8.89 €

4.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM814NA--Cromatura trivalente4030

12.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura maschioM814NA--Cromatura trivalente5036

12.56 €

6.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM1018NA--Cromatura trivalente6044

18.39 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura maschioM1225NA--Cromatura trivalente6044

8.23 €

4.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM816-Foro ciecoOttoneNA4030

10.22 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM816-Foro ciecoOttoneNA5036

10.91 €

5.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM1020-Foro ciecoOttoneNA6044

16.26 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM1225-Foro ciecoOttoneNA6044

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Profilo poligonale, tipo Manopola pentagonale Funzione aggiuntiva NA
Materiale manopola Resina fenolica Finitura manopola NA

Supporto tecnico