Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CK-40 |
CK-50 |
CK-63 |
CKT-40 |
CKT-50 |
CKT-63 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Altro] Fori pilota | 5 | 10 | 40 | 25 | ||
12.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Altro] Fori pilota | 5 | 10 | 50 | 32 | ||
18.24 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Altro] Fori pilota | 5 | 10 | 63 | 40 | ||
11.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M8 | 14 | 40 | 25 | |
12.24 € 8.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M10 | 18 | 50 | 32 | |
19.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M12 | 22 | 63 | 40 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Profilo poligonale, tipo | Manopole a croce | Funzione aggiuntiva | NA |
---|---|---|---|---|---|
Maschiato, lavorazione fori rotondi | Foro cieco | Materiale manopola | EN-JL 1030 Equiv. | Finitura manopola | Verniciatura a forno Chijimi |
Materiale sezione di montaggio | EN-JL 1030 Equiv. | Finitura sezione di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali