Guida lineare sottile DryLin N (autolubrificante), carrello singolo, NK-02-17

Guida lineare sottile DryLin N (autolubrificante), carrello singolo, NK-02-17
  • Sconto volumi elevati
It is an extremely thin model with compact linear guide system! It is ideal to simplify the usage, and also easy to be installed. Maintenance-free. 

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NW-02-17

Codice componente
NW-02-17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

9.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cursore Guida con memoria interna Tipo di vendita Articolo separato Con carrello Con filettature
Con carrello (opzionale) Profilo di base Profilo parte guida Profilo piatto Largh. guida(mm) 17

Si trova sulla pagina di Guida lineare sottile DryLin N (autolubrificante), carrello singolo, NK-02-17, il codice articolo è il seguente: NW-02-17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NW-02-17.

Supporto tecnico