DryLin T spazio-regolabile (autolubrificante), carrello singolo TK-01

DryLin T spazio-regolabile (autolubrificante), carrello singolo TK-01
[Features]
· A linear guide that's functional even in severe environmental conditions. Lightweight with simple mounting. Provides extensive protection against outside elements through maintenance-free properties and resistance to dust, water, chemicals, and shocks.
· The carriage features manual gap adjustment.
· Maintenance is not required, and it operates without lubricant.
· Excellent corrosion resistance.
· A rail made from anodized aluminum.
· For standard symmetrical hole arrangement, C5 = C6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TW-01-15
TW-01-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza H superficie di montaggio
(mm)

124.85 €

1 5 giorni 1024

144.03 €

1 14 giorni 1036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cursore Tipo di carrello Tipo di vendita Articolo separato Con carrello Tipo di carrello
Con carrello (opzionale) Regolazione del gioco Profilo parte guida Profilo quadrato

Supporto tecnico