Viti di arresto / testa esagonale / filettatura regolare / Inserto di protezione PUR lato testa / acciaio / nichelato / A90 / SUB

Viti di arresto / testa esagonale / filettatura regolare / Inserto di protezione PUR lato testa / acciaio / nichelato / A90 / SUB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
For workpiece positioning and stopper use. Urethane pad fitted.

[Features]
· For positioning workpieces, stoppers, etc.
· Urethane pad attached.
· Urethane absorbs shocks.
· Lock nuts are included with all products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUB-M4X15
SUB-M4X20
SUB-M4X25
SUB-M4X40
SUB-M5X15
SUB-M5X20
SUB-M5X25
SUB-M5X30
SUB-M5X40
SUB-M6X20
SUB-M6X30
SUB-M6X35
SUB-M6X40
SUB-M6X45
SUB-M6X50
SUB-M8X20
SUB-M8X25
SUB-M8X30
SUB-M8X35
SUB-M8X40
SUB-M8X45
SUB-M8X50
SUB-M10X20
SUB-M10X30
SUB-M10X40
SUB-M10X45
SUB-M10X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero vite corpo principale M
(mm)
Lunghezza filettatura corpo principale
(mm)
Diametro tampone
(mm)

9.10 €

1 Disponibile 6 giorni 4155

9.10 €

1 Disponibile 6 giorni 4205

9.10 €

1 Disponibile 6 giorni 4255

9.12 €

1 Disponibile 6 giorni 4405

9.65 €

1 Disponibile 6 giorni 5156

9.65 €

1 Disponibile 6 giorni 5206

7.73 €

1 13 giorni 5256

9.66 €

1 Disponibile 6 giorni 5306

9.68 €

1 Disponibile 6 giorni 5406

8.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6208

9.96 €

1 Disponibile 6 giorni 6308

9.96 €

1 Disponibile 6 giorni 6358

8.45 €

3.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6408

9.98 €

1 Disponibile 8 giorni 6458

9.99 €

1 Disponibile 6 giorni 6508

10.55 €

1 Disponibile 6 giorni 82010

10.57 €

1 Disponibile 6 giorni 82510

10.58 €

1 Disponibile 6 giorni 83010

10.60 €

1 Disponibile 6 giorni 83510

10.61 €

1 Disponibile 6 giorni 84010

10.63 €

1 Disponibile 6 giorni 84510

8.82 €

4.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

85010

11.19 €

1 Disponibile 6 giorni 102013

11.22 €

1 Disponibile 14 giorni 103013

11.27 €

1 Disponibile 6 giorni 104013

8.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104513

11.30 €

1 Disponibile 6 giorni 105013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale EN 1.7220 Equiv. Trattamento superficie corpo principale Nichelatura

Supporto tecnico