Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
19.95 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
20.07 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
19.95 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
20.04 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 3 | 6.35 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
19.84 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
19.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
23.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
23.03 € 9.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 6.35 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
20.11 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
23.03 € 9.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
20.07 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 5 | 6.35 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
19.84 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
19.95 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 6 | 6.35 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
20.04 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 6.35 | 6.35 | 16 | 18 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.2×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
31.11 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 29 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 5.8×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
30.62 € 17.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 29 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 5.8×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
36.24 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 29 | 10,001–78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 5.8×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
22.47 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
22.08 € 12.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
22.15 € 12.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
22.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 4 | 6.35 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
53.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 7 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
25.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 8 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
22.02 € 12.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
22.36 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
22.53 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 5 | 6.35 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
53.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 7 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
25.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
22.18 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
22.35 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 6 | 6.35 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
53.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 7 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
25.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
22.18 € 11.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 6.35 | 6.35 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
53.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 7 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
22.47 € 11.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 8 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
81.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 7 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
53.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 8 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
25.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 20 | 23 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
33.44 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 20 | 33.8 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.5×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
36.27 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 6 | 6.35 | 20 | 33.8 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.5×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
66.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 7 | 20 | 33.8 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.5×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
33.44 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 20 | 33.8 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.5×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
39.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 6.35 | 6.35 | 20 | 33.8 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.5×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | |
66.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 7 | 20 | 33.8 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.5×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
36.27 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 6.35 | 8 | 20 | 33.8 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.5×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
94.23 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 7 | 20 | 33.8 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.5×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
66.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 8 | 20 | 33.8 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.5×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
35.78 € 16.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 20 | 33.8 | 10,001–78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 1.5×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | |
26.10 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 25 | 28.2 | 10,001–78,000 | 2 | 25000 | 1.1–3.0 | 2 | 3.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
25.88 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 25 | 28.2 | 10,001–78,000 | 2 | 25000 | 1.1–3.0 | 2 | 3.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
25.04 € 13.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 5 | 6.35 | 25 | 28.2 | 10,001–78,000 | 2 | 25000 | 1.1–3.0 | 2 | 3.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
56.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 7 | 25 | 28.2 | 10,001–78,000 | 2 | 25000 | 1.1–3.0 | 2 | 3.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
25.88 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 25 | 28.2 | 10,001–78,000 | 2 | 25000 | 1.1–3.0 | 2 | 3.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
56.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 9 | 25 | 28.2 | 10,001–78,000 | 2 | 25000 | 1.1–3.0 | 2 | 3.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
70.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 9 | 25 | 28.2 | 10,001–78,000 | 2 | 25000 | 1.1–3.0 | 2 | 3.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
26.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 5 | 9.525 | 25 | 28.2 | 10,001–78,000 | 2 | 25000 | 1.1–3.0 | 2 | 3.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
25.88 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 5 | 10 | 25 | 28.2 | 10,001–78,000 | 2 | 25000 | 1.1–3.0 | 2 | 3.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
43.26 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 10 | 25 | 28.2 | 10,001–78,000 | 2 | 25000 | 1.1–3.0 | 2 | 3.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | Foro D2 | ||
25.66 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 25 | 28.2 | 10,001–78,000 | 2 | 25000 | 1.1–3.0 | 2 | 3.0×10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA |
Loading...
Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. | Categoria | Corpo giunto | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 3 |
Materiale paracolpi | Resina acetalica | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali