Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 1 | 1 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.2 × 10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
39.54 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 1 | 2 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.2 × 10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
37.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 1 | 2.5 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.2 × 10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
37.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 1 | 3 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.2 × 10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
38.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 2 | 2 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.2 × 10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
38.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 2 | 2.5 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.2 × 10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
44.12 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 2 | 3 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.2 × 10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
43.73 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 2.5 | 2.5 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.2 × 10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
40.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 2.5 | 3 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.2 × 10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
40.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 1.2 × 10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
29.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41–1.0 | 0.6 | 7.1×10-8 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
29.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41–1.0 | 0.6 | 7.1×10-8 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
29.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41–1.0 | 0.6 | 7.1×10-8 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
31.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41–1.0 | 0.6 | 7.1×10-8 | A morsetto | Foro albero standard | NA | |
31.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41–1.0 | 0.6 | 7.1×10-8 | A morsetto | Foro albero standard | NA | |
34.06 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41–1.0 | 0.6 | 7.1×10-8 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
31.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.0×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
31.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.0×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
31.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.0×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
31.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.0×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
31.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.0×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
31.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.0×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
31.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.0×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
31.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.0×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
35.75 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.0×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
31.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41–1.0 | 1 | 3.0×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
32.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.3 | 7.4×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
32.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.3 | 7.4×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
32.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 5 | 6.35 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.3 | 7.4×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
32.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 5 | 7 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.3 | 7.4×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
39.00 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.3 | 7.4×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
39.06 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.3 | 7.4×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
32.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 6 | 6.35 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.3 | 7.4×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
33.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 6 | 7 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.3 | 7.4×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
39.09 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.3 | 7.4×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
39.12 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 6.35 | 6.35 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.3 | 7.4×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
32.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 6.35 | 7 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.3 | 7.4×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
39.12 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 6.35 | 8 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.3 | 7.4×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
33.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.3 | 7.4×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
33.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 7 | 8 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.3 | 7.4×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
39.12 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.3 | 7.4×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
44.43 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 6.35 | 6.35 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
37.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 6.35 | 7 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
37.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 6.35 | 8 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
72.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 9 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
86.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 9 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
37.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 6.35 | 10 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
58.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 10 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | Foro D2 | ||
38.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 7 | 7 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
38.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 7 | 8 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
72.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 9 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
86.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 9 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
37.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 7 | 10 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
58.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 10 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | Foro D2 | ||
40.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | |
72.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 9 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
86.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 9 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
37.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 8 | 10 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
58.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 10 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero standard | Foro D2 | ||
99.77 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 9 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1–3.0 | 1.5 | 2.2×10-6 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA |
Loading...
Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di rotazioni massima(r/min) | 10,001–78,000 | Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. | Categoria | Corpo giunto |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2 | Materiale paracolpi | Resina acetalica | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali