• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ammortizzatore APS

Ammortizzatore APS

[Features]
· Power stop of standard
· Widely used for general-purpose applications.
· Smooth energy absorption
· Linear deceleration
· Absorption energy at approximately three times the conventional products
· Long life due to unique structure
· Can be used in high pressure chamber.
· Three types, high-speed, medium-speed, and low-speed, selectable according to collision speed.
· Maximum operating temperature: 70°C
· Maximum operating temperature: 50°C
· Two lock nuts included in all products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
APS-M6X0.5-M
APS-M6X0.5-S
APS-M8X1-M
APS-M8X1-S
APS-M10X1-H
APS-M10X1-M
APS-M10X1-S
APS-M12X1-H
APS-M12X1-M
APS-M12X1-S
APS-M14X1-H
APS-M14X1-M
APS-M14X1-S
APS-M14X1.5-H
APS-M14X1.5-M
APS-M14X1.5-S
APS-M20X1.5-H
APS-M20X1.5-M
APS-M20X1.5-S
APS-M20X1.5L-M
APS-M20X1.5L-S
APS-M25X1.5-H
APS-M25X1.5-M
APS-M25X1.5-S
APS-M25X1.5L-M
APS-M25X1.5L-S
APS-M33X1.5-H
APS-M33X1.5-M
APS-M33X1.5-S
APS-M33X1.5L-M
APS-M33X1.5L-S
APS-M45X1.5-H
APS-M45X1.5-M
APS-M45X1.5-S
APS-M45X1.5L-H
APS-M45X1.5L-M
APS-M45X1.5L-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSCorsa max
(mm)
Vite di montaggio nominale M Vite di montaggio nominale [M] Massima energia assorbita
(J)
Velocità di collisione max.
(m/s)
Velocità di collisione min.
(m/s)
Lunghezza complessiva
(mm)
Massa equivalente
(kgf)
Forza di ritorno asta del pistone
(N)
Energia assorbita al minuto
(J/min)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Passo vite
(mm)

101.58 €

53 giorni 104M6612.51.239.51.4340~500.5

101.58 €

53 giorni 104M6613239.50.5340~500.5

109.43 €

53 giorni 105M883.52.21.2514.83210~501

109.43 €

53 giorni 105M883.53.52511.73210~501

143.97 €

4 giorni 108M1010101.40.26250012266.7~501

143.57 €

53 giorni 108M1010102.21.2621412266.7~501

143.52 €

53 giorni 108M1010104262512266.7~501

156.72 €

53 giorni 1010M1212161.40.269.580015500~501

156.72 €

53 giorni 1010M1212162.21.269.52215500~501

156.72 €

53 giorni 1010M1212165269.5815500~501

194.35 €

53 giorni 1012M1414311.40.283155020833.3~501

194.40 €

53 giorni 1012M1414312.21.2834320833.3~501

194.40 €

53 giorni 1012M14143152831620833.3~501

194.40 €

53 giorni 1012M1414311.40.283155020833.3~501.5

194.40 €

53 giorni 1012M1414312.21.2834320833.3~501.5

194.35 €

4 giorni 1012M14143152831620833.3~501.5

236.69 €

53 giorni 1015M2020701.20.2953500251050~501.5

236.69 €

53 giorni 1015M2020702195140251050~501.5

236.69 €

53 giorni 1015M2020704.51.89543251050~501.5

323.35 €

53 giorni 1030M20201002.20.6131555301500~501.5

323.35 €

53 giorni 1030M20201004213150301500~501.5

280.40 €

53 giorni 1025M25252100.80.213610500401583.3~501.5

280.40 €

53 giorni 1025M25252101.80.61361167401583.3~501.5

280.05 €

53 giorni 1025M252521041.4136214401583.3~501.5

380.83 €

53 giorni 1040M25253002.20.61711666552250~501.5

380.97 €

53 giorni 1040M252530042171150552250~501.5

388.51 €

53 giorni 1030M33333200.80.216516000752000~501.5

389.15 €

53 giorni 1030M333332020.61651778752000~501.5

387.58 €

53 giorni 1030M33333203.51.4165327752000~501.5

511.36 €

53 giorni 1050M33334502.50.62042500802833.3~501.5

511.36 €

53 giorni 1050M333345042204225802833.3~501.5

843.52 €

53 giorni 1025M45456500.70.217032500802500~501.5

843.52 €

53 giorni 1025M45456501.60.61703611802500~501.5

843.52 €

53 giorni 1025M45456503.51.4170663802500~501.5

901.33 €

53 giorni 1050M454513000.70.225065000903166.7~501.5

898.23 €

53 giorni 1050M454513001.60.62507222903166.7~501.5

901.33 €

53 giorni 1050M454513003.51.42501327903166.7~501.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, componenti relativi Corpo principale Struttura Tipo fisso Con orifizio Orifizio gola
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Disallineamento angolare ammesso(gradi) 2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico