Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale sezione di montaggio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Filettatura nominale | Lunghezza complessiva (mm) | Spessore impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M6 | 63 | 17 | 38 | |
10.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M6 | 80 | 17 | 38 | |
11.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M6 | 100 | 17 | 38 | |
12.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M8 | 80 | 21 | 50 | ||
12.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M8 | 100 | 21 | 50 | ||
13.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M8 | 125 | 21 | 50 | |
14.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M10 | 100 | 25 | 65 | ||
14.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M10 | 125 | 25 | 65 | |
17.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M10 | 160 | 25 | 65 | |
19.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M12 | 125 | 28 | 85 | |
21.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M12 | 160 | 28 | 85 | |
21.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | M12 | 200 | 28 | 85 | ||
8.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M6 | 63 | 17 | 38 | ||
9.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M6 | 80 | 17 | 38 | ||
12.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M6 | 100 | 17 | 38 | ||
13.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M8 | 80 | 21 | 50 | ||
13.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M8 | 100 | 21 | 50 | ||
13.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M8 | 125 | 21 | 50 | ||
14.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M10 | 100 | 25 | 65 | ||
15.77 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M10 | 125 | 25 | 65 | ||
19.08 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M10 | 160 | 25 | 65 | ||
20.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M12 | 125 | 28 | 85 | ||
23.28 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M12 | 160 | 28 | 85 | ||
28.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M12 | 200 | 28 | 85 |
Loading...
Tipo | Impugnatura fissa | Profilo | Ad asta (Dritta) | Materiale maniglia | Resina fenolica |
---|---|---|---|---|---|
Superficie maniglia | NA | Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale sezione di montaggio
Trattamento superficie sezione di montaggio
Filettatura nominale
Lunghezza complessiva(mm)
Spessore impugnatura(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali