Maniglia a ripresa LNN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LNN-63XM8
LNN-80XM10
LNN-100XM12
LNN-125XM16
LNN-160XM20
LNNS-63XM8
LNNS-80XM10
LNNS-100XM12
LNNS-125XM16
LNNS-160XM20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRaggio di rotazione R
(mm)
Materiale corpo principale Sezione di attacco, materiale Diametro sezione di montaggio M Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)

9.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1063[Acciaio] EN 1.1141 Equiv.[Acciaio] EN 1.1141 Equiv.812.5

10.67 €

4.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1080[Acciaio] EN 1.1141 Equiv.[Acciaio] EN 1.1141 Equiv.1015

15.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10100[Acciaio] EN 1.1141 Equiv.[Acciaio] EN 1.1141 Equiv.1219

20.28 €

9.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10125[Acciaio] EN 1.1141 Equiv.[Acciaio] EN 1.1141 Equiv.1625

32.31 €

19.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10160[Acciaio] EN 1.1141 Equiv.[Acciaio] EN 1.1141 Equiv.2031

23.97 €

1 Disponibile 9 giorni 1063[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4306 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4306 Equiv.)812.5

29.88 €

1 Disponibile 6 giorni 1080[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4306 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4306 Equiv.)1015

39.14 €

21.14 €

1 Stesso giorno

Stock

10100[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4306 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4306 Equiv.)1219

76.98 €

1 9 giorni 10125[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4306 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4306 Equiv.)1625

124.62 €

1 9 giorni 10160[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4306 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4306 Equiv.)2031

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Leva controller Tipo, funzionamento NA Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo A L Maniglia a ripresa a L Senza vite di fermo Sezione di montaggio Filettatura femmina
Corpo principale, trattamento superficie Granigliatura Sezione di attacco, trattamento superficie NA Vite di regolazione distanza NA

Supporto tecnico