Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LFF-8 |
LFF-10 |
LFF-12 |
LFF-16 |
LFM-8X30 |
LFM-8X40 |
LFM-10X30 |
LFM-10X40 |
LFM-10X50 |
LFM-10X60 |
LFM-12X30 |
LFM-12X40 |
LFM-12X50 |
LFM-12X60 |
LFM-16X40 |
LFM-16X50 |
LFM-16X60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Raggio di rotazione R (mm) | Diametro sezione di montaggio M | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Max. Forza di serraggio (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | 100 | 8 | 18 | 10000 | ||
51.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | 130 | 10 | 21 | 16000 | |
51.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | 130 | 12 | 21 | 23000 | ||
62.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura femmina | 150 | 16 | 27 | 43000 | ||
43.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 100 | 8 | 30 | 10000 | ||
45.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 100 | 8 | 40 | 10000 | ||
53.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 130 | 10 | 30 | 16000 | ||
56.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 130 | 10 | 40 | 16000 | ||
56.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 130 | 10 | 50 | 16000 | |
56.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 130 | 10 | 60 | 16000 | ||
56.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 130 | 12 | 30 | 23000 | ||
56.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 130 | 12 | 40 | 23000 | ||
56.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 130 | 12 | 50 | 23000 | ||
56.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 130 | 12 | 60 | 23000 | ||
67.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 150 | 16 | 40 | 43000 | ||
67.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 150 | 16 | 50 | 43000 | ||
67.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 150 | 16 | 60 | 43000 |
Loading...
Applicazione | Morsetto | Tipo, morsetto | Maniglia a ripresa | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Profilo con manopola | Profilo leva con manopola | Pomello | Materiale corpo principale | EN 1.1191 Equiv. |
Corpo principale, trattamento superficie | Ossido nero | Sezione di attacco, materiale | EN 1.1191 Equiv. | Sezione di attacco, trattamento superficie | Ossido nero |
Materiale manopola | Resina fenolica | Trattamento superficie manopola | NA |
Configura
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Raggio di rotazione R(mm)
Diametro sezione di montaggio M
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali