Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LZY-50-KV-A |
LZY-50-KV-B |
LZYS-50-KV-A |
LZYS-50-KV-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.23 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Ossido nero | [Acciaio] EN 1.1141 Equiv. | Ossido nero | Con serraggio in verticale | ||
128.78 € 90.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | Ossido nero | [Acciaio] EN 1.1141 Equiv. | Ossido nero | Con serraggio verso il basso | |
295.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | NA | Con serraggio in verticale | ||
295.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | NA | Con serraggio verso il basso |
Loading...
Applicazione | Leva controller | Tipo, funzionamento | Chiusura | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Profilo con manopola | Profilo leva con manopola | Pomello | Sezione di montaggio | Filettatura maschio |
Raggio di rotazione R(mm) | 109 | Materiale manopola | Resina fenolica | Trattamento superficie manopola | NA |
Diametro sezione di montaggio M | 10 | Sezione di attacco, lunghezza L(mm) | 11 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Sezione di attacco, materiale
Sezione di attacco, trattamento superficie
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali