Maniglia a manovella girevole in alluminio HAG

Maniglia a manovella girevole in alluminio HAG
Employs a retractable rotary grip that allows it to be collapsed when pulled up.

[Features]
· Employs a GGR retractable rotary grip that allows it to be collapsed when pulled up.
· HAG-C: Machined with a round hole (tolerance of H7).
· HAG-B Machined with a square hole (tolerance of H11).
· Material/finish - handle: AC4B, matte black, grip (GGR retractable rotary grip).
· Phenolic resin (black).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HAG-100XB12
HAG-100XC12
HAG-125XB14
HAG-125XC14
HAG-160XB17
HAG-160XC17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di attacco, lavorazione fori Spessore maniglia
(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio
(Ø)
Diametro foro rotondo
(mm)
Diametro foro quadrato
(mm)
Raggio di virata
(mm)

120.99 €

1 9 giorni 10Foro quadrato3027-12111.5

111.62 €

1 9 giorni 10Foro rotondo (Foro passante)302712-111.5

134.91 €

1 9 giorni 10Foro quadrato3632-14136.5

125.27 €

1 9 giorni 10Foro rotondo (Foro passante)363214-136.5

147.18 €

1 9 giorni 10Foro quadrato4035-17173

137.41 €

1 9 giorni 10Foro rotondo (Foro passante)403517-173

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Manovelle girevoli Maniglia, materiale EN AC-46200 Equiv. Maniglia Disponibile
Maniglia, tipo A gomito Maniglia, superficie Verniciatura a polvere Materiale impugnatura Resina fenolica
Superficie impugnatura NA Lavorazione sedi viti di fermo NA

Supporto tecnico