Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HCS-52XR10-A |
HCS-52XR10-D |
HCS-62XR10-A |
HCS-62XR10-D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno maniglia (Ø) | Maniglia | Maniglia, tipo | Materiale impugnatura | Superficie impugnatura | Diametro esterno sezione di montaggio (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 52 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 22 | |
59.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 52 | Disponibile | Con rotazione | Nylon | NA | 22 | ||
56.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 62 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 25 | ||
54.43 € 28.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 62 | Disponibile | Con rotazione | Nylon | NA | 25 |
Loading...
Tipo volantino | Tipo pieno | Maniglia, materiale | Alluminio | Sezione di attacco, lavorazione fori | Foro rotondo (Foro passante) |
---|---|---|---|---|---|
Maniglia, superficie | Alluminio anodizzato nero | Spessore maniglia(mm) | 23 | Diametro foro rotondo(mm) | 10 |
Lavorazione sedi viti di fermo | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno maniglia(Ø)
Maniglia
Maniglia, tipo
Materiale impugnatura
Superficie impugnatura
Diametro esterno sezione di montaggio(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali