Maniglia zigrinata FS

Maniglia zigrinata FS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
FC200 has a chrome plated finish.

[Features]
· The FC200 has been given a chrome plated finish.
· FS- has a grip mounting hole.
· The FS-N - grip does not include mounting holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FS-40-N
FS-50
FS-50-N
FS-63
FS-63-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno maniglia
(Ø)
Maniglia Spessore maniglia
(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio
(Ø)

13.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1040Senza (Senza foro di montaggio manopola)2822

18.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1050Senza (Con foro di montaggio manopola)3227

18.80 €

1 6 giorni 1050Senza (Senza foro di montaggio manopola)3227

36.15 €

1 Disponibile 9 giorni 1063Senza (Con foro di montaggio manopola)4035

28.33 €

17.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1063Senza (Senza foro di montaggio manopola)4035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Tipo zigrinato Maniglia, materiale EN-JL 1030 Equiv. Sezione di attacco, lavorazione fori Foro rotondo (Foro cieco)
Maniglia, superficie Cromatura Diametro foro rotondo(mm) 5 Lavorazione sedi viti di fermo NA

Supporto tecnico