Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F-80 |
F-80-N |
F-100 |
F-100-N |
F-125 |
F-125-N |
F-140 |
F-140-N |
F-160-N |
F-200 |
F-200-N |
F-250 |
F-250-N |
F-315 |
F-315-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno maniglia (Ø) | Maniglia | Spessore maniglia (mm) | Diametro esterno sezione di montaggio (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 80 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 24 | 24 | |
23.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 80 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 24 | 24 | ||
30.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 100 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 25 | 30 | ||
30.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 100 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 25 | 30 | ||
40.24 € | 1 | 9 giorni | 10 | 125 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 28 | 33 | ||
40.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 125 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 28 | 33 | |
50.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 140 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 30 | 35 | ||
50.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 140 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 30 | 35 | ||
68.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 160 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 32 | 37 | ||
99.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 200 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 41 | 43 | ||
99.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 200 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 41 | 43 | |
159.62 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 250 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 42 | 50 | |
111.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 250 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 42 | 50 | ||
183.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 315 | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 49 | 60 | ||
183.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 315 | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 49 | 60 |
Loading...
Tipo volantino | Razza piatta | Maniglia, materiale | EN-JL 1030 Equiv. | Sezione di attacco, lavorazione fori | NA |
---|---|---|---|---|---|
Maniglia, superficie | Cromatura |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno maniglia(Ø)
Maniglia
Spessore maniglia(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali