Maniglia a 5 pioli, D

Maniglia a 5 pioli, D
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
FC200. Has a chrome plated finish.

[Features]
· The inclusion or not of grip mounting holes is indicated by the code at the end of the part number.
· D: Grip mounting hole included.
· D-N: Grip mounting hole not included.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-80
D-80-N
D-100
D-100-N
D-125
D-125-N
D-140
D-140-N
D-150
D-150-N
D-160
D-160-N
D-200
D-200-N
D-250
D-250-N
D-300
D-300-N
D-315
D-315-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno maniglia
(Ø)
Maniglia Spessore maniglia
(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio
(Ø)

23.67 €

1 9 giorni 1080Senza (Con foro di montaggio manopola)3624

23.67 €

1 9 giorni 1080Senza (Senza foro di montaggio manopola)3624

22.87 €

10.75 €

1 Stesso giorno

Stock

10100Senza (Con foro di montaggio manopola)3930

30.75 €

1 9 giorni 10100Senza (Senza foro di montaggio manopola)3930

41.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10125Senza (Con foro di montaggio manopola)4033

41.15 €

1 9 giorni 10125Senza (Senza foro di montaggio manopola)4033

51.04 €

1 9 giorni 10140Senza (Con foro di montaggio manopola)4435

51.04 €

1 9 giorni 10140Senza (Senza foro di montaggio manopola)4435

59.68 €

1 9 giorni 10150Senza (Con foro di montaggio manopola)4635

59.68 €

1 9 giorni 10150Senza (Senza foro di montaggio manopola)4635

49.02 €

25.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10160Senza (Con foro di montaggio manopola)4637

48.19 €

20.24 €

1 Stesso giorno

Stock

10160Senza (Senza foro di montaggio manopola)4637

77.23 €

38.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10200Senza (Con foro di montaggio manopola)6043

102.68 €

1 9 giorni 10200Senza (Senza foro di montaggio manopola)6043

110.97 €

1 10 giorni 10250Senza (Con foro di montaggio manopola)6350

158.84 €

1 9 giorni 10250Senza (Senza foro di montaggio manopola)6350

172.34 €

1 6 giorni 10300Senza (Con foro di montaggio manopola)6656

172.34 €

1 9 giorni 10300Senza (Senza foro di montaggio manopola)6656

182.02 €

1 9 giorni 10315Senza (Con foro di montaggio manopola)7260

182.02 €

1 9 giorni 10315Senza (Senza foro di montaggio manopola)7260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Morning Glory Maniglia, materiale EN-JL 1030 Equiv. Sezione di attacco, lavorazione fori NA
Maniglia, superficie Cromatura

Supporto tecnico