Maniglia ad arco in alluminio UARH

Maniglia ad arco in alluminio UARH
[Features]
· Beautiful arch shaped handle.
· Easy to grip.
· Nut/washer for mounting on gold products also included.
· Material / finish: Handle: Aluminum alloy / Electrostatic painting (matte black). End piece: Zinc die casting / Electrostatic coating (silver). Screw: SS400, trivalent chromate treatment. Nut/washer: S45C, trivalent chromate treatment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UARH-26X350-BK
UARH-26X450-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)

125.48 €

1 21 giorni 10350

164.36 €

1 21 giorni 10450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Ad arco Materiale corpo principale Alluminio
Altezza(mm) 69 Funzione aggiuntiva NA Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Verniciatura elettrostatica Metodo di montaggio Filettatura maschio Spessore impugnatura(mm) 26
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico