Maniglia per armadio in plastica UPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UPC-21X93.5-BK
UPC-21X93.5-OR
UPC-21X93.5-RD
UPC-21X93.5-SG
UPC-21X93.5-WH
UPC-26X117-BK
UPC-26X117-OR
UPC-26X117-RD
UPC-26X117-SG
UPC-26X117-WH
UPC-27X132-BK
UPC-27X132-OR
UPC-27X132-RD
UPC-27X132-SG
UPC-27X132-WH
UPC-28X179-BK
UPC-28X179-OR
UPC-28X179-RD
UPC-28X179-SG
UPC-28X179-WH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)
Altezza
(mm)
Spessore impugnatura
(mm)
Colore

8.99 €

3.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1093.53621BK (Nero opaco)

9.90 €

1 9 giorni 1093.53621OR (Arancione)

9.90 €

1 9 giorni 1093.53621RD (Rosso)

9.90 €

1 9 giorni 1093.53621SG (Grigio argento)

9.90 €

1 9 giorni 1093.53621WH (Bianco)

11.08 €

1 Disponibile 6 giorni 101174126BK (Nero opaco)

11.08 €

1 9 giorni 101174126OR (Arancione)

11.08 €

1 9 giorni 101174126RD (Rosso)

9.13 €

6.12 €

1 Stesso giorno

Stock

101174126SG (Grigio argento)

11.08 €

1 9 giorni 101174126WH (Bianco)

12.99 €

1 Disponibile 6 giorni 101324527BK (Nero opaco)

12.99 €

1 9 giorni 101324527OR (Arancione)

12.99 €

1 9 giorni 101324527RD (Rosso)

12.99 €

1 9 giorni 101324527SG (Grigio argento)

12.99 €

1 9 giorni 101324527WH (Bianco)

14.71 €

6.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101795028BK (Nero opaco)

14.12 €

8.19 €

1 Stesso giorno

Stock

101795028OR (Arancione)

17.68 €

1 9 giorni 101795028RD (Rosso)

14.12 €

8.19 €

1 Stesso giorno

Stock

101795028SG (Grigio argento)

17.68 €

1 9 giorni 101795028WH (Bianco)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Dritto
Materiale corpo principale Nylon Funzione aggiuntiva NA Carico applicato(N) 500
Corpo principale, trattamento superficie NA Metodo di montaggio Foro rotondo Profilo sezione trasversale maniglia Rettangolare

Supporto tecnico