Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.59 € 12.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.40 € 12.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.40 € 12.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
24.68 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
24.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
24.01 € 11.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
21.26 € 12.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
24.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
24.67 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.26 € 12.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4.5 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.38 € 12.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4.5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
24.68 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 4.5 | 6 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
24.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
24.68 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
24.68 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.59 € 12.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.40 € 12.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 3 | 4 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.40 € 12.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 3 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.55 € 12.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.55 € 12.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 3 | 6 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
24.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
21.26 € 12.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 4 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
24.67 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
24.67 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.26 € 12.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 4.5 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.38 € 12.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 4.5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.38 € 12.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 4.5 | 6 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
24.68 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
24.68 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
24.68 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.59 € 12.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.40 € 12.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 3 | 4 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.40 € 12.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 3 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.55 € 12.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.55 € 12.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 3 | 6 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.26 € 12.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.26 € 12.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 4 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
24.67 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
24.67 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.26 € 12.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 4.5 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.38 € 12.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 4.5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.39 € 12.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 4.5 | 6 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
21.52 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
24.68 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
24.68 € | 1 | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
30.74 € 17.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
30.47 € 17.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
30.74 € 17.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
35.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | |
35.22 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
30.47 € 17.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
35.22 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
30.74 € 17.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4.5 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
30.57 € 17.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4.5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
35.22 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
30.74 € 17.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
30.47 € 17.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 3 | 4 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
30.74 € 17.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 3 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
35.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | |
30.23 € 17.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA |
Loading...
Tipo | A ganasce | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Coppia elevata / Assorbimento delle vibrazioni | Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. | Categoria | Corpo giunto |
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1 | Materiale paracolpi | Poliuretano |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali