Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale corpo | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | |
13.73 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
13.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
13.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
13.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 6.35 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
44.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 7 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
13.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 3 | 8 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
13.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
13.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
13.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
13.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 6.35 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
44.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 7 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
13.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 4 | 8 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
14.13 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
13.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
13.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 5 | 6.35 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
44.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 7 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
14.67 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
15.48 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
13.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 6 | 6.35 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
44.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 7 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
15.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
13.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 6.35 | 6.35 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
44.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6.35 | 7 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
13.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 6.35 | 8 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
72.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
44.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 8 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
15.20 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 16 | 27 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
15.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
15.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
15.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 5 | 6.35 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
46.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 7 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
15.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
46.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 9 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
61.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 9 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
15.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 5 | 10 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
16.06 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
15.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 6 | 6.35 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
46.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 7 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
15.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
46.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 9 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
61.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 9 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
15.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 6 | 10 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
15.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 6.35 | 6.35 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
46.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6.35 | 7 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
15.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 6.35 | 8 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
46.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6.35 | 9 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
61.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6.35 | 9 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
15.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 6.35 | 10 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
74.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
46.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 8 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
74.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 9 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
90.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 9 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
46.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 10 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
16.88 € | 1 | 6 giorni | - | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
46.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 9 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
61.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 9 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
15.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 0.05–1.00 | 8 | 10 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
74.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 9 | 9 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
46.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 9 | 10 | 20 | 34 | [Lega] Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) | 1 | 31000 | 2.7×10-8 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA |
Loading...
Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di rotazioni massima(r/min) | 10,001–78,000 | Caratteristiche | Assorbimento delle vibrazioni | Categoria | Corpo giunto |
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 | Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0.2 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2 |
Materiale paracolpi | Poliuretano | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::60 | Struttura | Con vite di fermo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Materiale corpo
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Lavoro extra
Sede chiavetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali