• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Dadi Cooler AKM

Dadi Cooler AKM

[Features]
・This product releases the heat of the power stop that generated when the energy is absorbed and prevents temperature rise.
・The maximum energy absorbed per hour increases approximately 2 times.
・The function of the lock nut can be achieved by applying the cooler nut to the end face of the equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AKM-M10X1
AKM-M12X1
AKM-M14X1
AKM-M14X1.5
AKM-M20X1.5
AKM-M25X1.5
AKM-M33X1.5
AKM-M45X1.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura nominale

28.24 €

53 giorni 10M10×1

30.45 €

53 giorni 10M12×1

34.59 €

53 giorni 10M14×1

34.59 €

53 giorni 10M14×1,5

41.34 €

53 giorni 10M20 x 1.5

56.88 €

53 giorni 10M25 x 1,5

81.32 €

53 giorni 10M33×1,5

106.42 €

53 giorni 10M45×1,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, componenti relativi Componenti correlati

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico