• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testina dell'asta AKS / AKK

Testina dell'asta AKS / AKK

[Features]
Increase in the area of contact with the piston rod reduces damages on the collided objects.
· Can be applied to APS and AES.
With plastic pad for AKK
Noise and vibration during collision are reduced.
Material and finishing are stainless steel for the body, and POMAKK for the plastic pad.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AKK-M10
AKK-M12
AKK-M14
AKK-M20
AKK-M25
AKK-M33
AKK-M45
AKS-M10
AKS-M12
AKS-M14
AKS-M20
AKS-M25
AKS-M33
AKS-M45
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura nominale Specifiche

19.37 €

54 giorni 10M10Con tamponi in plastica

21.17 €

54 giorni 10M12Con tamponi in plastica

22.97 €

54 giorni 10M14Con tamponi in plastica

26.45 €

54 giorni 10M20Con tamponi in plastica

30.22 €

54 giorni 10M25Con tamponi in plastica

39.28 €

54 giorni 10M33Con tamponi in plastica

48.09 €

54 giorni 10M45Con tamponi in plastica

15.83 €

54 giorni 10M10-

17.80 €

54 giorni 10M12-

19.48 €

54 giorni 10M14-

21.11 €

54 giorni 10M20-

23.03 €

54 giorni 10M25-

31.91 €

54 giorni 10M33-

38.92 €

54 giorni 10M45-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, componenti relativi Componenti correlati

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico