Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LCGS-6X63 |
LCGS-6X80 |
LCGS-6X100 |
LCGS-8X80 |
LCGS-8X100 |
LCGS-8X125 |
LCGS-10X100 |
LCGS-10X125 |
LCGS-10X160 |
LCGS-12X125 |
LCGS-12X160 |
LCGS-12X200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale | Lunghezza complessiva (mm) | Spessore impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | M6 | 63 | 20 | 30 | ||
13.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | M6 | 80 | 20 | 30 | ||
14.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 100 | 20 | 30 | |
15.94 € | 1 | 9 giorni | 10 | M8 | 80 | 25 | 38 | ||
16.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | M8 | 100 | 25 | 38 | ||
18.89 € | 1 | 9 giorni | 10 | M8 | 125 | 25 | 38 | ||
18.11 € 8.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 100 | 30 | 46 | |
17.94 € 10.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 125 | 30 | 46 | ||
19.81 € 11.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 160 | 30 | 46 | ||
22.63 € 12.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 125 | 35 | 53 | ||
25.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 160 | 35 | 53 | ||
27.26 € 15.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 200 | 35 | 53 |
Loading...
Tipo | Impugnatura fissa | Profilo | Ad asta (Dritta) | Materiale maniglia | Resina fenolica |
---|---|---|---|---|---|
Superficie maniglia | NA | Materiale sezione di montaggio | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Trattamento superficie sezione di montaggio | NA |
Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale
Lunghezza complessiva(mm)
Spessore impugnatura(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali