Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GPB-6 |
GPB-8 |
GPB-10 |
GPB-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale | Lunghezza complessiva (mm) | Spessore impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 37.5 | 25 | 22.5 | |
16.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 48 | 32 | 29 | |
22.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | M10 | 61 | 40 | 37 | ||
33.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | M12 | 78 | 50 | 47 |
Loading...
Tipo | Impugnature girevoli | Profilo | Tipo di sfera | Materiale maniglia | Resina fenolica |
---|---|---|---|---|---|
Superficie maniglia | NA | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura trivalente | Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale
Lunghezza complessiva(mm)
Spessore impugnatura(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali