Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SM-4 |
SM-5 |
SM-6 |
SM-8 |
SM-10 |
SM-12 |
SM-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale | Spessore impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | M4 | 10 | 28 | ||
5.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M5 | 13 | 35 | |
5.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | M6 | 16 | 43 | ||
8.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 20 | 56 | |
11.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | M10 | 25 | 70 | ||
17.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 32 | 87 | |
26.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | M16 | 36 | 98 |
Loading...
Tipo | Impugnatura fissa | Profilo | Tipo manico | Materiale maniglia | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Superficie maniglia | Cromatura | Materiale sezione di montaggio | EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura |
Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale
Spessore impugnatura(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali