Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KDC-6-BK |
KDC-6-RD |
KDC-8-BK |
KDC-8-RD |
KDC-8B-BK |
KDC-8B-RD |
KDC-10-BK |
KDC-10-RD |
KDC-10B-BK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale | Lunghezza complessiva (mm) | Spessore impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29 € 1.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 35 | 19 | 35 | BK (Nero) | |
4.62 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | M6 | 35 | 19 | 35 | RD (Rosso) | |
4.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | M8 | 35 | 19 | 35 | BK (Nero) | ||
4.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | M8 | 35 | 19 | 35 | RD (Rosso) | ||
6.14 € 2.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 45 | 20 | 45 | BK (Nero) | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | M8 | 45 | 20 | 45 | RD (Rosso) | |
5.48 € 4.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 55 | 24 | 55 | BK (Nero) | ||
6.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | M10 | 55 | 24 | 55 | RD (Rosso) | ||
6.77 € 4.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 65 | 26 | 65 | BK (Nero) |
Loading...
Tipo | Impugnatura fissa | Profilo | Ad asta (Conica) | Materiale maniglia | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Superficie maniglia | NA | Materiale sezione di montaggio | Ottone | Trattamento superficie sezione di montaggio | NA |
Metodo di montaggio | Filettatura femmina |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale
Lunghezza complessiva(mm)
Spessore impugnatura(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali