Maniglia in alluminio con 5 pioli, AV

Maniglia in alluminio con 5 pioli, AV
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
AC8A. The rim has been given a buff polished finish.

[Features]
· AV: Grip mounting holes included.
· AV-N: Grip mounting holes not included.
· Shaft holes and square holes can be machined upon request.
· Material/finish: AC. The rim has been given a buff polished finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AV-80
AV-80-N
AV-100
AV-100-N
AV-125
AV-125-N
AV-140
AV-140-N
AV-160
AV-160-N
AV-200
AV-200-N
AV-250
AV-250-N
AV-300
AV-300-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo volantino Diametro esterno maniglia
(Ø)
Maniglia Spessore maniglia
(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio
(Ø)

16.33 €

9.31 €

1 Stesso giorno

Stock

10Tipo pieno80Senza (Con foro di montaggio manopola)3228

19.58 €

1 9 giorni 10Tipo pieno80Senza (Senza foro di montaggio manopola)3228

20.76 €

11.21 €

1 Stesso giorno

Stock

10Tipo pieno100Senza (Con foro di montaggio manopola)3733

24.65 €

1 9 giorni 10Tipo pieno100Senza (Senza foro di montaggio manopola)3733

27.73 €

15.25 €

1 Stesso giorno

Stock

10A 2 razze125Senza (Con foro di montaggio manopola)4435

32.31 €

1 9 giorni 10A 2 razze125Senza (Senza foro di montaggio manopola)4435

38.67 €

1 Disponibile 9 giorni 10A 2 razze140Senza (Con foro di montaggio manopola)4438

38.67 €

1 9 giorni 10A 2 razze140Senza (Senza foro di montaggio manopola)4438

48.10 €

1 9 giorni 10A 2 razze160Senza (Con foro di montaggio manopola)5239

48.10 €

1 Disponibile 9 giorni 10A 2 razze160Senza (Senza foro di montaggio manopola)5239

60.71 €

32.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Morning Glory200Senza (Con foro di montaggio manopola)5647

71.83 €

1 Disponibile 9 giorni 10Morning Glory200Senza (Senza foro di montaggio manopola)5647

85.45 €

41.02 €

1 Stesso giorno

Stock

10Morning Glory250Senza (Con foro di montaggio manopola)6152

100.72 €

1 Disponibile 9 giorni 10Morning Glory250Senza (Senza foro di montaggio manopola)6152

116.12 €

61.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Morning Glory300Senza (Con foro di montaggio manopola)6558

138.76 €

1 9 giorni 10Morning Glory300Senza (Senza foro di montaggio manopola)6558

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale AC8A Sezione di attacco, lavorazione fori NA Maniglia, superficie Superficie lucidata

Supporto tecnico