Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UAHS-64 |
UAHS-96 |
UAHS-128 |
UAHS-160 |
UAHS-192 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 64 | |
20.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 96 | ||
19.76 € 10.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 128 | |
24.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 160 | |
27.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 192 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | Ad arco | Materiale corpo principale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 35 | Funzione aggiuntiva | NA | Carico applicato(N) | 1000 |
Corpo principale, trattamento superficie | Sabbiatura | Metodo di montaggio | Filettatura femmina | Spessore impugnatura(mm) | 10 |
Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali