Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UTFS-28X250 |
UTFS-28X400 |
UTMS-28X250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo (mm) | Metodo di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152.24 € | 1 | 9 giorni | 10 | 250 | Filettatura femmina | ||
153.57 € | 1 | 21 giorni | 10 | 400 | Filettatura femmina | ||
211.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | 250 | Filettatura maschio |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | A U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Altezza(mm) | 90 | Funzione aggiuntiva | NA |
Carico applicato(N) | 1000 | Corpo principale, trattamento superficie | Granigliatura | Spessore impugnatura(mm) | 28 |
Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo |
Configura
Proprietà di base
Passo(mm)
Metodo di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali