Maniglia a tirare ad arco tubolare URF

Maniglia a tirare ad arco tubolare URF
[Features]
· Uses hollow pipe.
· Lightweight.
· 2 types of pipe can be selected, aluminum or stainless steel.
· URF-BK electro-statically painted pipe (black) is available.
· Material/finish: Pipe: Aluminum alloy, alumite treatment (silver) URF-AL. SUS304 polished finish URFS. Cover cap: Polyacetal (frosted black). Bracket: Aluminum combination, electrostatic painting (frosted black)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
URF-30X400-AL
URFS-30X400
URFS-30X600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)
Materiale corpo principale Altezza
(mm)
Corpo principale, trattamento superficie

195.08 €

1 55 giorni 10400Alluminio90Alluminio anodizzato

219.84 €

1 9 giorni 10400Acciaio inox90[Superficie specchio] Lucidatura

232.53 €

1 9 giorni 10600Acciaio inox98[Superficie specchio] Lucidatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Ad arco Funzione aggiuntiva NA
Carico applicato(N) 1000 Metodo di montaggio Filettatura femmina Spessore impugnatura(mm) 30
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico