• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia di plastica TA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TA-112
TA-148
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)
Altezza
(mm)
Spessore impugnatura
(mm)

8.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10853116

15.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101253620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Ad arco Materiale corpo principale Resina fenolica
Funzione aggiuntiva NA Carico applicato(N) 500 Corpo principale, trattamento superficie NA
Metodo di montaggio Filettatura femmina Profilo sezione trasversale maniglia Rettangolare

Supporto tecnico