Bullone di serraggio SCB-GB / SCBS-GB

Bullone di serraggio SCB-GB / SCBS-GB
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Standardization for all sizes of thread.
· Ball has flexible rotation up to 9°.
· Securely clamps with reverse prevention mechanism.
· Notched ball firmly clamps even rough surfaces such as casting surfaces etc.
· Nominal designation of screw thread / length / surface treatment etc., custom specifications can also be produced.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCB-M6X30-GB
SCB-M8X20-GB
SCB-M8X30-GB
SCB-M8X35-GB
SCB-M10X25-GB
SCB-M10X30-GB
SCB-M10X40-GB
SCB-M10X60-GB
SCB-M12X80-GB
SCBS-M6X25-GB
SCBS-M8X20-GB
SCBS-M8X30-GB
SCBS-M8X35-GB
SCBS-M10X30-GB
SCBS-M10X40-GB
SCBS-M10X50-GB
SCBS-M10X60-GB
SCBS-M12X50-GB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. filettatura Materiale (filettatura) Materiale (punta) Lunghezza corpo principale

15.20 €

1 Disponibile 6 giorni 6EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.36

17.72 €

1 6 giorni 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.28

17.76 €

1 Disponibile 6 giorni 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.38

17.76 €

1 Disponibile 8 giorni 8EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.43

21.80 €

1 8 giorni 10EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.35

21.82 €

1 8 giorni 10EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.40

21.86 €

1 8 giorni 10EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.50

21.96 €

1 Disponibile 13 giorni 10EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.70

26.38 €

1 8 giorni 12EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.92

16.15 €

1 6 giorni 6Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)31

20.20 €

1 6 giorni 8Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)28

20.23 €

1 8 giorni 8Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)38

20.23 €

1 8 giorni 8Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)43

25.54 €

1 8 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)40

25.71 €

1 Disponibile 8 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)50

25.75 €

1 6 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)60

25.82 €

1 6 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)70

34.28 €

1 6 giorni 12Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)62

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo punta Dentellatura A vite Con bullone Funzione Anti-inversione

Supporto tecnico