Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 68 | ~35.00 | 25 | Elastomero | Resistenza chimica | M12 | 50 | 20 | 57 | Carico leggero | NA | |
5.70 € | 1 | 10 giorni | 68 | ~35.00 | 25 | Elastomero | Resistenza chimica | UNF1/2 | 50 | 20 | 57 | Carico leggero | NA | ||
5.70 € | 1 | 10 giorni | 68 | ~35.00 | 25 | Elastomero | Resistenza chimica | W3/8 | 50 | 20 | 57 | Carico leggero | NA | ||
5.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 68 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 50 | 21 | 49 | Carico leggero | NA | |
5.20 € | 1 | 10 giorni | 68 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | UNF1/2 | 50 | 21 | 49 | Carico leggero | NA | ||
5.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 68 | 35.01~80.00 | 35 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | W3/8 | 50 | 21 | 49 | Carico leggero | NA | |
6.18 € | 1 | 7 giorni | 68 | ~35.00 | 30 | Gomma | NA | M12 | 50 | 20 | 49 | Carico leggero | NA | ||
6.18 € | 1 | 10 giorni | 68 | ~35.00 | 30 | Gomma | NA | UNF1/2 | 50 | 20 | 49 | Carico leggero | NA | ||
6.18 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 68 | ~35.00 | 30 | Gomma | NA | W3/8 | 50 | 20 | 49 | Carico leggero | NA | |
7.21 € | 1 | 7 giorni | 68 | 35.01~80.00 | 38 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 50 | 21 | 49 | Carico leggero | NA | ||
7.21 € | 1 | 10 giorni | 68 | 35.01~80.00 | 38 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | UNF1/2 | 50 | 21 | 49 | Carico leggero | NA | ||
7.21 € | 1 | 10 giorni | 68 | 35.01~80.00 | 35 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | W3/8 | 50 | 21 | 49 | Carico leggero | NA | ||
6.61 € | 1 | 7 giorni | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 65 | 21 | 57 | Carico leggero | NA | ||
6.61 € | 1 | 10 giorni | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | UNF1/2 | 65 | 21 | 57 | Carico leggero | NA | ||
6.61 € | 1 | 10 giorni | 85 | 35.01~80.00 | 35 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | W3/8 | 65 | 21 | 57 | Carico leggero | NA | ||
8.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 85 | ~35.00 | 30 | Gomma | NA | M12 | 65 | 21 | 57 | Carico leggero | NA | |
8.08 € | 1 | 10 giorni | 85 | ~35.00 | 30 | Gomma | NA | UNF1/2 | 65 | 21 | 57 | Carico leggero | NA | ||
8.08 € | 1 | 10 giorni | 85 | ~35.00 | 30 | Gomma | NA | W3/8 | 65 | 21 | 57 | Carico leggero | NA | ||
9.77 € | 1 | 7 giorni | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 65 | 21 | 65 | Carico leggero | NA | ||
9.77 € | 1 | 10 giorni | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | UNF1/2 | 65 | 21 | 65 | Carico leggero | NA | ||
9.77 € | 1 | 10 giorni | 85 | 35.01~80.00 | 35 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | W3/8 | 65 | 21 | 65 | Carico leggero | NA | ||
7.41 € | 1 | 5 giorni | 95 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero/medio | NA | ||
7.41 € | 1 | 10 giorni | 95 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | UNF1/2 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero/medio | NA | ||
7.41 € | 1 | 7 giorni | 95 | 35.01~80.00 | 35 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | W3/8 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero/medio | NA | ||
9.26 € | 1 | 7 giorni | 95 | 35.01~80.00 | 40 | Gomma | NA | M12 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | NA | ||
9.26 € | 1 | 10 giorni | 95 | 35.01~80.00 | 40 | Gomma | NA | UNF1/2 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | NA | ||
9.26 € | 1 | 7 giorni | 95 | 35.01~80.00 | 40 | Gomma | NA | W3/8 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | NA | ||
8.33 € 4.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 95 | 35.01~80.00 | 45 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 75 | 21 | 82 | Carico leggero | NA | |
10.22 € | 1 | 10 giorni | 95 | 35.01~80.00 | 45 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | UNF1/2 | 75 | 21 | 82 | Carico leggero | NA | ||
10.22 € | 1 | 10 giorni | 95 | 35.01~80.00 | 35 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | W3/8 | 75 | 21 | 82 | Carico leggero | NA | ||
12.14 € | 1 | 10 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomero | Resistenza chimica | M12 | 100 | 27 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
15.13 € | 1 | 10 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomero | Resistenza chimica | M16 | 100 | 27 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
12.14 € | 1 | 10 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomero | Resistenza chimica | UNF1/2 | 100 | 27 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
13.94 € | 1 | 10 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomero | Resistenza chimica | W3/4 | 100 | 27 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
18.75 € | 1 | 12 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | M12 | 100 | 27 | 82 | Carico leggero/medio | Disponibile | ||
22.83 € | 1 | 12 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | M16 | 100 | 27 | 82 | Carico leggero/medio | Disponibile | ||
18.75 € | 1 | 12 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | UNF1/2 | 100 | 27 | 82 | Carico leggero/medio | Disponibile | ||
20.59 € | 1 | 12 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | W3/4 | 100 | 27 | 82 | Carico leggero/medio | Disponibile | ||
13.21 € | 1 | 10 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | M12 | 100 | 27 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
17.01 € | 1 | 10 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | M16 | 100 | 27 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
13.21 € | 1 | 10 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | UNF1/2 | 100 | 27 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
15.05 € | 1 | 10 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | W3/4 | 100 | 27 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
10.94 € | 1 | 7 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 100 | 25 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
13.76 € | 1 | 7 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 100 | 25 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
10.94 € | 1 | 10 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | UNF1/2 | 100 | 25 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
12.82 € | 1 | 10 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | W3/4 | 100 | 25 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
13.43 € | 1 | 7 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Gomma | NA | M12 | 100 | 25 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
17.74 € | 1 | 7 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Gomma | NA | M16 | 100 | 25 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
13.43 € | 1 | 10 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Gomma | NA | UNF1/2 | 100 | 25 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
15.61 € | 1 | 7 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Gomma | NA | W3/4 | 100 | 25 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
18.75 € | 1 | 12 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 100 | 28 | 82 | Carico leggero/medio | Disponibile | ||
22.72 € | 1 | 12 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 100 | 28 | 82 | Carico leggero/medio | Disponibile | ||
18.75 € | 1 | 12 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | UNF1/2 | 100 | 28 | 82 | Carico leggero/medio | Disponibile | ||
20.51 € | 1 | 12 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | W3/4 | 100 | 28 | 82 | Carico leggero/medio | Disponibile | ||
15.00 € | 1 | 7 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 100 | 28 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
18.18 € | 1 | 7 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 100 | 28 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
15.00 € | 1 | 10 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | UNF1/2 | 100 | 28 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
16.87 € | 1 | 7 giorni | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | W3/4 | 100 | 28 | 82 | Carico leggero/medio | NA | ||
17.86 € | 1 | 12 giorni | 152 | 35.01~80.00 | 50 | Gomma | NA | M12 | 125 | 25 | 99 | Carico leggero/medio | NA | ||
23.83 € | 1 | 5 giorni | 152 | 35.01~80.00 | 50 | Gomma | NA | M16 | 125 | 25 | 99 | Carico leggero/medio | NA |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano | Freno | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali