Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico | Tipo di leva finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.27 € | 1 | 12 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Carico medio | Con finecorsa singolo (Sinistra) | ||
29.27 € | 1 | 12 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Carico medio | Con finecorsa singolo (Destra) | ||
46.98 € | 1 | 12 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | Carico medio | Con finecorsa singolo (Sinistra) | ||
46.98 € | 1 | 12 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | Carico medio | Con finecorsa singolo (Destra) | ||
53.91 € | 1 | 12 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | Carico pesante | Con finecorsa singolo (Sinistra) | ||
53.91 € | 1 | 12 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | Carico pesante | Con finecorsa singolo (Destra) | ||
75.30 € | 1 | 12 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 43 | Carico pesante | Con finecorsa singolo (Sinistra) | ||
33.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Carico medio | Con finecorsa singolo (Sinistra) | |
27.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Carico medio | Con finecorsa singolo (Destra) | |
49.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 35 | Carico pesante | Con finecorsa singolo (Sinistra) | |
45.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 35 | Carico pesante | Con finecorsa singolo (Destra) | |
53.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 38 | Carico pesante | Con finecorsa singolo (Sinistra) | |
49.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 38 | Carico pesante | Con finecorsa singolo (Destra) | |
92.13 € | 1 | 24 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 42 | Carico extra pesante | Con finecorsa singolo (Sinistra) | ||
92.13 € | 1 | 7 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 42 | Carico extra pesante | Con finecorsa singolo (Destra) | ||
25.66 € | 1 | 5 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | NA | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Carico medio | Con finecorsa singolo (Sinistra) | ||
20.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 144 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | NA | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Carico medio | Con finecorsa singolo (Destra) | |
40.57 € | 1 | 7 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Gomma | NA | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | Carico medio | Con finecorsa singolo (Sinistra) | ||
40.57 € | 1 | 5 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Gomma | NA | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | Carico medio | Con finecorsa singolo (Destra) | ||
44.52 € | 1 | 5 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | NA | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | Carico pesante | Con finecorsa singolo (Sinistra) | ||
44.52 € | 1 | 5 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | NA | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | Carico pesante | Con finecorsa singolo (Destra) | ||
68.36 € | 1 | 12 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 250 | Gomma | NA | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 43 | Carico pesante | Con finecorsa singolo (Sinistra) | ||
68.36 € | 1 | 7 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 250 | Gomma | NA | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 43 | Carico pesante | Con finecorsa singolo (Destra) |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Freno | Disponibile |
Cuscinetti rotella | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Tipo di leva finecorsa
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali