Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LG-50NS |
LG-50RS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Largh. bozzello (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 21 | |
5.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~35.00 | 30 | Gomma | NA | 20 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio H(mm) | 65 | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 46 |
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 35 | Lunghezza piastra(mm) | 59 | Larghezza piastra(mm) | 47 |
Diam. rotella D(Ø) | 50 | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno | Raggio di rotazione(mm) | 49 |
Categoria di carico | Carico leggero | Freno | Disponibile | Cuscinetti rotella | NA |
Configura
Proprietà di base
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Largh. bozzello(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali