• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote girevoli con perno P-S Modello con piastra (con freni)

Ruote girevoli con perno P-S Modello con piastra (con freni)
A resin dual wheel type caster that is suitable for use in indoor facilities such as mainly for office equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-50GS
P-50HGS
P-60GS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico

5.62 €

1 5 giorni 6535.01~80.0060504948Carico leggero/medio

6.41 €

1 7 giorni 6580.01~140.00100504948Carico medio

9.98 €

1 7 giorni 7980.01~140.00100605567Carico medio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Resina / Doppia rotella Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale bozzello Nylon
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli Materiale raccordo Resina Con foro di montaggio Fori rotondi (3 fori)
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm) 40 Freno Disponibile
Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico