Ruote girevoli con perno SUS-E-S Modello con piastra (Con Freni)

Ruote girevoli con perno SUS-E-S Modello con piastra (Con Freni)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A compact caster entirely made of stainless steel. Wheel rotation can be locked.

[Features]
· Widely used for light loads, mainly for hand trucks, store appliances, and other general industrial purposes.
· Since the hardware is all stainless steel, it is suitable for use near water

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-E-50NS
SUS-E-50RS
SUS-E-50URS
SUS-E-65NS
SUS-E-65RHS
SUS-E-65URS
SUS-E-75ELS
SUS-E-75NS
SUS-E-75RHS
SUS-E-75URS
SUS-E-100ELS
SUS-E-100NRS
SUS-E-100NS
SUS-E-100RHS
SUS-E-100URS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico

9.15 €

5.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6535.01~80.0040[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli56287042502151Carico leggero

12.78 €

1 12 giorni 65~35.0030GommaNA56287042502051Carico leggero

12.56 €

1 Disponibile 5 giorni 6535.01~80.0038[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli56287042502151Carico leggero

13.55 €

1 5 giorni 8235.01~80.0040[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli56287042652156Carico leggero

16.26 €

1 12 giorni 82~35.0030GommaNA56287042652156Carico leggero

16.18 €

1 Disponibile 5 giorni 8235.01~80.0040[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli56287042652156Carico leggero

15.48 €

1 12 giorni 92~35.0030ElastomeroResistenza chimica56287042752165Carico leggero/medio

11.67 €

6.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

9235.01~80.0050[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli56287042752165Carico leggero/medio

17.83 €

1 12 giorni 9235.01~80.0040GommaNA56287042752165Carico leggero

17.82 €

1 Disponibile 5 giorni 9235.01~80.0045[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli56287042752165Carico leggero

26.44 €

1 Disponibile 12 giorni 12235.01~80.0050ElastomeroResistenza chimica8240100581002782Carico leggero/medio

30.36 €

1 5 giorni 12235.01~80.0060[Altro] Gomma con lamina di nylonNA8240100581002782Carico leggero/medio

25.69 €

1 Disponibile 5 giorni 12235.01~80.0060[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli8240100581002582Carico leggero/medio

31.62 €

1 Disponibile 12 giorni 12235.01~80.0050GommaNA8240100581002582Carico leggero/medio

23.33 €

13.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12235.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli8240100581002882Carico leggero/medio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio inox
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano Freno Disponibile
Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico