Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GUJ-100S |
GUJ-130S |
GUJ-150S |
UWJ-75S |
UWJ-100S |
UWJ-130S |
UWJ-150S |
UWJ-200S |
WJ-100S |
WJ-130S |
WJ-150S |
WJ-200S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Combinazione di passi per fori asolati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.94 € | 1 | 12 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | ||
54.09 € | 1 | 12 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 108 | Carico medio | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | ||
62.15 € | 1 | 19 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 115 | Carico pesante | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | ||
27.47 € | 1 | 7 giorni | 103 | 80.01~140.00 | 120 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 71 | Carico medio | - | ||
32.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | |
46.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 35 | 108 | Carico pesante | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | |
78.34 € | 1 | 5 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 115 | Carico pesante | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | ||
112.67 € | 1 | 5 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 42 | 156 | Carico extra pesante | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 | ||
28.65 € | 1 | 5 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | NA | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | ||
49.36 € | 1 | 5 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Gomma | NA | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 108 | Carico medio | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | ||
49.25 € | 1 | 5 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | NA | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 115 | Carico pesante | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | ||
73.54 € | 1 | 5 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 250 | Gomma | NA | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 43 | 156 | Carico pesante | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Freno | Disponibile |
Cuscinetti rotella | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Combinazione di passi per fori asolati
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali