• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavoletta Motorizzata con goniometro (KGW)

Tavoletta Motorizzata con goniometro (KGW)

Circular arc driven stages with arc centers in the center of perpendicular lines on the stage surface. Employs a cross rollers for the travel guide and worm gears for the mechanism. High precision gonio stages available in a wide variety of sizes.

[Features]
· A high precision gonio stage with a cross roller for the travel guide and worm gears for the mechanism.
· The combined configuration of the 2-axis is a combination of single axis stages with different rotational centers.
· The stages and combinations listed next to each other in the specification table are configured to have the same rotational center.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGW04040-[L,​R]
KGW04040-[L,​R][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J]
KGW04060-[L,​R]
KGW04060-[L,​R][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J]
KGW06050-[L,​R]
KGW06050-[L,​R][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J]
KGW06075-[L,​R]
KGW06075-[L,​R][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J]
KGW06100-[L,​R]
KGW06100-[L,​R][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J]
KGW06125-[L,​R]
KGW06125-[L,​R][A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSRisoluzione tensione min (angolo)
(gradi)
Misura tavola – lunghezza
(mm)
Misura tavola – larghezza
(mm)
Altezza spessore della superficie della tavola
(mm)
Tavole goniometriche – distanza percorsa su asse superiore
(gradi)
Capacità di carico (intervallo)
(N)
Resistenza al carico
(N)
Altezza del centro di rotazione tavole goniometriche
(mm)
Rigidità torsionale (beccheggio), con asse singolo
("/N·cm)
Rigidità torsionale (imbardata), con asse singolo
("/N·cm)
Rigidità torsionale (rotolamento), con asse singolo
("/N·cm)
Cable Option Sensor Cover Position Specifications

-

8 giorni 60.003404020±85-3029.4401.31.160.27Robot Cable 4 m One End Loose WireL Position / Reversed

-

8 giorni 60.003404020±85-3029.4401.31.160.272 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Connector Only / NAL Position / Reversed

-

8 giorni 60.003404020±65-3029.4601.31.160.27Robot Cable 4 m One End Loose WireL Position / Reversed

-

8 giorni 60.003404020±65-3029.4601.31.160.272 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Connector Only / NAL Position / Reversed

-

8 giorni 60.0045606025±1030.1~5049500.30.10.11Robot Cable 4 m One End Loose WireL Position / Reversed

-

8 giorni 60.0045606025±1030.1~5049500.30.10.112 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Connector Only / NAL Position / Reversed

-

8 giorni 60.0032606025±830.1~5049750.30.10.11Robot Cable 4 m One End Loose WireL Position / Reversed

-

8 giorni 60.0032606025±830.1~5049750.30.10.112 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Connector Only / NAL Position / Reversed

-

8 giorni 60.0025606025±630.1~50491000.30.10.11Robot Cable 4 m One End Loose WireL Position / Reversed

-

8 giorni 60.0025606025±630.1~50491000.30.10.112 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Connector Only / NAL Position / Reversed

-

8 giorni 60.002606025±530.1~50491250.30.10.11Robot Cable 4 m One End Loose WireL Position / Reversed

-

8 giorni 60.002606025±530.1~50491250.30.10.112 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Connector Only / NAL Position / Reversed

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tavola goniometrica Caratteristiche motore/puleggia Motore a passo a 5 fasi standard Materiale tavola Alluminio
Guida mobile Guide a rulli incrociati Metodo di avanzamento Vite senza fine Finiture superficie tavola Alluminio anodizzato nero
Foro trasmissione passante NA Sensore Limite+posizione iniziale Numero di assi goniometrici 1 asse

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico