• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavoletta Motorizzata con goniometro per segnalare il moto (KGB)

Tavoletta Motorizzata con goniometro per segnalare il moto (KGB)

A high precision gonio stage with ball screws. Boasts improved performance in terms of "high durability," "acceleration/deceleration" and "lower backlash." Ideal for applications involving repeated operation at small-angles.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGB07070[A,​B,​C][L,​R]
KGB07070[A,​B,​C][L,​R]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J]
KGB07096[A,​B,​C][L,​R]
KGB07096[A,​B,​C][L,​R]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J]
KGB07122[A,​B,​C][L,​R]
KGB07122[A,​B,​C][L,​R]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​J]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSRisoluzione tensione min (angolo)
(gradi)
Tavole goniometriche – distanza percorsa su asse superiore
(gradi)
Altezza del centro di rotazione tavole goniometriche
(mm)
Rigidità torsionale (beccheggio), con asse singolo
("/N·cm)
Rigidità torsionale (imbardata), con asse singolo
("/N·cm)
Rigidità torsionale (rotolamento), con asse singolo
("/N·cm)
Cable Option Sensor Cover Position Specifications Sensor Logic

-

8 giorni 60.0015±5700.280.060.06NAL Position / ReversedNC & NC & NC & NO / NC & NO & NC & NO / NO / NO / NO / NO

-

8 giorni 60.0015±5700.280.060.062 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Connector OnlyL Position / ReversedNC & NC & NC & NO / NC & NO & NC & NO / NO / NO / NO / NO

-

8 giorni 60.0011±4960.280.060.06NAL Position / ReversedNC & NC & NC & NO / NC & NO & NC & NO / NO / NO / NO / NO

-

8 giorni 60.0011±4960.280.060.062 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Connector OnlyL Position / ReversedNC & NC & NC & NO / NC & NO & NC & NO / NO / NO / NO / NO

-

8 giorni 60.0009±31220.280.060.06NAL Position / ReversedNC & NC & NC & NO / NC & NO & NC & NO / NO / NO / NO / NO

-

8 giorni 60.0009±31220.280.060.062 m / 2 m One Side, Loose / Robot Cable 2 m / Robot Cable 2 m One End Loose Wire / 4 m One Side, Loose / 4M / Robot Cable 4 m / Robot Cable 4 m One End Loose Wire / Connector OnlyL Position / ReversedNC & NC & NC & NO / NC & NO & NC & NO / NO / NO / NO / NO

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tavola goniometrica Caratteristiche motore/puleggia Motore a passo a 5 fasi standard Materiale tavola Alluminio
Guida mobile Guide a rulli incrociati Metodo di avanzamento Vite a ricircolo di sfere Misura tavola – lunghezza(mm) 70
Misura tavola – larghezza(mm) 70 Altezza spessore della superficie della tavola(mm) 26 Finiture superficie tavola Alluminio anodizzato trasparente
Foro trasmissione passante NA Capacità di carico (intervallo)(N) 30.1~50 Resistenza al carico(N) 49
Sensore Limite+posizione iniziale+posizione prossima alla posizione iniziale Numero di assi goniometrici 1 asse

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico