Tavoletta Motorizzata di rotazione (KRW)

Tavoletta Motorizzata di rotazione (KRW)
Rotating stage ideal for precise positioning in a wide-angle range or continuous 360° rotation. *CAD data for this series is being modified. Data will be made available as soon as modifications are complete.
KRE series: Specialized for only the necessary functionality, helping keep costs down.


(i)Nota

  • Quelle riportate sono immagini rappresentative del prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRE04360-CF
KRE04360-CH
KRE06360-C
KRE06360-CF
KRE06360-CJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRisoluzione tensione min (angolo)
(gradi)
Misura tavola e diametro
(φ)
Opzioni cavo Velocità max
(dig/sec)

921.84 €

1 9 giorni 100.00839Cavo robot 2m40

953.02 €

1 9 giorni 100.00839Cavo robot 4 m40

891.16 €

1 9 giorni 100.00660Senza cavo (standard)30

973.20 €

1 9 giorni 100.00660Cavo robot 2m30

1,004.38 €

1 9 giorni 100.00660Cavo robot 4 m, filo libero su un'estremità30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tavola girevole Caratteristiche motore/puleggia Motore a passo a 5 fasi standard Materiale tavola Alluminio
Guida mobile Cuscinetto a sfere a gola profonda Metodo di avanzamento Vite senza fine Movimento tavole girevoli(gradi) 360
Finiture superficie tavola Alluminio anodizzato nero Capacità di carico (intervallo)(N) 5-30 Resistenza al carico(N) 29.4
Parallelismo(µm) 50 Sensore Posizione iniziale

Supporto tecnico