Valvola elettromagnetica a 2 porte azionata da pilota, valvola Multilex serie AP11 / 12

Valvola elettromagnetica a 2 porte azionata da pilota, valvola Multilex serie AP11 / 12
[Features]
· Multilex valve series for controlling water, air, oil, vacuum and other fluids
· Offers high reliability and high quality and the ample options assure performance in different equipment and device types.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP11-8[A,​G,​N]-0[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-8[A,​G,​N]-B[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-8[A,​G,​N]-C[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-8[A,​G,​N]-D[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-8[A,​G,​N]-E[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-8[A,​G,​N]-F[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-8[A,​G,​N]-H[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-8[A,​G,​N]-J[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-8[A,​G,​N]-K[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-8[A,​G,​N]-L[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-8[A,​G,​N]-M[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-8[A,​G,​N]-N[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-10[A,​G,​N]-0[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-10[A,​G,​N]-B[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-10[A,​G,​N]-C[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-10[A,​G,​N]-D[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-10[A,​G,​N]-E[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-10[A,​G,​N]-F[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-10[A,​G,​N]-H[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-10[A,​G,​N]-J[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-10[A,​G,​N]-K[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-10[A,​G,​N]-L[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-10[A,​G,​N]-M[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP11-10[A,​G,​N]-N[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N,​6C,​6E,​6G,​6H]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-0[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-0[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-B[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-B[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-C[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-C[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-D[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-D[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-E[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-E[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-F[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-F[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-H[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-H[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-J[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-J[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-K[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-K[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-L[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-L[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-M[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-M[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-N[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-8[A,​G,​N]-N[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
AP12-10[A,​G,​N]-0[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-10[A,​G,​N]-0[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
AP12-10[A,​G,​N]-B[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-10[A,​G,​N]-B[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
AP12-10[A,​G,​N]-C[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-10[A,​G,​N]-C[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
AP12-10[A,​G,​N]-D[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-10[A,​G,​N]-D[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
AP12-10[A,​G,​N]-E[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-10[A,​G,​N]-E[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
AP12-10[A,​G,​N]-F[2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A]-[DC48V,​DC100V]
AP12-10[A,​G,​N]-F[4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A commutazione Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Diam. orifizio
(Ø)
Gamma differenziale pressione d'esercizio
(MPa)
Body Material Sealing Material Coil Symbol Voltage

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT1/4100.05~1.2Brass•Bronze-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT1/4100.05~1.2Brass•Bronze-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT1/4100.05~1.2-Seal: PTFE; O-Ring: FKM2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT1/4100.05~1.2Stainless steel-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT1/4100.05~1.2Stainless steel-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT1/4100.05~1.2-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT1/4100.05~1.2Brass•Bronze-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT1/4100.05~1.2Brass•Bronze-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT1/4100.05~1.2-Seal: PTFE; O-Ring: FKM; Non-Oil2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT1/4100.05~1.2Stainless steel-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT1/4100.05~1.2Stainless steel-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT1/4100.05~1.2-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE; Non-Oil2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT3/8100.05~1.2Brass•Bronze-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT3/8100.05~1.2Brass•Bronze-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT3/8100.05~1.2-Seal: PTFE; O-Ring: FKM2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT3/8100.05~1.2Stainless steel-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT3/8100.05~1.2Stainless steel-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT3/8100.05~1.2-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT3/8100.05~1.2Brass•Bronze-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT3/8100.05~1.2Brass•Bronze-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT3/8100.05~1.2-Seal: PTFE; O-Ring: FKM; Non-Oil2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT3/8100.05~1.2Stainless steel-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT3/8100.05~1.2Stainless steel-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiusoRc / G / NPT3/8100.05~1.2-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE; Non-Oil2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / 6C / 6E / 6G / 6H12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9Brass•Bronze-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9Brass•Bronze-4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9Brass•Bronze-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9Brass•Bronze-4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9-Seal: PTFE; O-Ring: FKM2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9-Seal: PTFE; O-Ring: FKM4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9Stainless steel-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9Stainless steel-4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9Stainless steel-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9Stainless steel-4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9Brass•Bronze-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9Brass•Bronze-4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9Brass•Bronze-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9Brass•Bronze-4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9-Seal: PTFE; O-Ring: FKM; Non-Oil2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9-Seal: PTFE; O-Ring: FKM; Non-Oil4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9Stainless steel-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9Stainless steel-4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9Stainless steel-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9Stainless steel-4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE; Non-Oil2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT1/4100.05~0.9-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE; Non-Oil4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT3/8100.05~0.9Brass•Bronze-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT3/8100.05~0.9Brass•Bronze-4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT3/8100.05~0.9Brass•Bronze-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT3/8100.05~0.9Brass•Bronze-4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT3/8100.05~0.9-Seal: PTFE; O-Ring: FKM2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT3/8100.05~0.9-Seal: PTFE; O-Ring: FKM4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT3/8100.05~0.9Stainless steel-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT3/8100.05~0.9Stainless steel-4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT3/8100.05~0.9Stainless steel-2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT3/8100.05~0.9Stainless steel-4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT3/8100.05~0.9-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE2C / 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni [Normalmente aperto] A 2 vie normalmente apertoRc / G / NPT3/8100.05~0.9-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

Loading...

Informazioni di base

Tipo Electromagnetic Liquido applicabile Air / Water / Oil Ambiente d'esercizio Standard
Tipo di azionamento Pilot-Operated Numero di solenoidi Single Applicazione Single Item

Supporto tecnico