Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CPE-8-[0,B]G-[1,3]
Codice componente
|
---|
CPE-8-[0,B]G-[1,3] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Direzione di collegamento tubi | Luce | Lamp | Sealing Material | Switch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 giorni | - | - | 1/4 | - | Disponibile | For DC24V / For AC100/200V | Fluorine Rubber / Nitrile Rubber | Standard |
Loading...
Tipo | Pressostato | Tipo di fluido | Aria / Refrigerante | Pressione nominale (min) | 0kPa |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche del liquido | Non corrosivo | A pressione | Bassa pressione | Resistenza alla pressione(MPa) | 1.5 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::50 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Direzione di collegamento tubi
Lamp
Sealing Material
Switch
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali