Unità valvola, valvola di collegamento a 3 / 5 porte azionata da pilota, serie 3KA1 / 4KA1–4

Unità valvola, valvola di collegamento a 3 / 5 porte azionata da pilota, serie 3KA1 / 4KA1–4
Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

[Features]
· Compact valve with a wide lineup.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3KA110-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA110-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA110-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA110-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA110-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA110-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA110-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA110-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA110-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA110-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA110-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA110-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA120-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA120-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA120-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA120-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA120-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA120-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA120-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA120-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA120-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA120-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA120-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA120-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA110-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA110-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA110-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA110-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA110-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA110-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA110-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA110-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA110-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA110-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA110-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA110-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA130-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA130-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA130-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA130-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA130-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA130-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA130-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA130-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA130-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA130-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA130-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA130-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA210-06-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA210-06-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA210-06-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA210-06-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA210-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA210-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA210-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA210-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA210-GS8-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA210-GS8-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA210-GS8-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA210-GS8-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di attacchi Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Diametro tubo di collegamento Manual Equipment

-

1 14 giorni 3-port valveStandardSingle2-position Normally Closed[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Non-Locking

-

1 14 giorni 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position Normally Closed[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Non-Locking

-

1 14 giorni 3-port valveStandardSingle2-position Normally Closed[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Lock

-

1 14 giorni 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position Normally Closed[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Lock

-

1 14 giorni 3-port valveStandardSingle2-position Normally Closed[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Non-Locking

-

1 14 giorni 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position Normally Closed[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Non-Locking

-

1 14 giorni 3-port valveStandardSingle2-position Normally Closed[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Lock

-

1 14 giorni 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position Normally Closed[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Lock

-

1 14 giorni 3-port valveStandardSingle2-position Normally Closed[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Non-Locking

-

1 14 giorni 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position Normally Closed[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Non-Locking

-

1 14 giorni 3-port valveStandardSingle2-position Normally Closed[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Lock

-

1 14 giorni 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position Normally Closed[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Lock

-

1 14 giorni 3-port valveStandardDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Non-Locking

-

1 14 giorni 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Non-Locking

-

1 14 giorni 3-port valveStandardDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Lock

-

1 14 giorni 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Lock

-

1 14 giorni 3-port valveStandardDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Non-Locking

-

1 14 giorni 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Non-Locking

-

1 14 giorni 3-port valveStandardDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Lock

-

1 14 giorni 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Lock

-

1 14 giorni 3-port valveStandardDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Non-Locking

-

1 14 giorni 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Non-Locking

-

1 14 giorni 3-port valveStandardDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Lock

-

1 14 giorni 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Lock

-

1 14 giorni 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Lock

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Lock

-

1 14 giorni 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Lock

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Lock

-

1 14 giorni 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Lock

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Lock

-

1 14 giorni 5-port valveStandardDouble[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveStandardDouble[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Lock

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Lock

-

1 14 giorni 5-port valveStandardDouble[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveStandardDouble[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Lock

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Lock

-

1 14 giorni 5-port valveStandardDouble[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveStandardDouble[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Lock

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble[3 posizioni a centro chiuso] 3 posizioni blocco di tutte le porte[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno molla)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Lock

-

1 14 giorni 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-1/840–80-Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-1/840–80-Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-1/840–80-Lock

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-1/840–80-Lock

-

1 14 giorni 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-40–80φ6Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-40–80φ6Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-40–80φ6Lock

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-40–80φ6Lock

-

1 14 giorni 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-40–80φ8Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-40–80φ8Non-Locking

-

1 14 giorni 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-40–80φ8Lock

-

1 14 giorni 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Autoreset (ritorno molla)] Autoreset (ritorno differenziale di pressione)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-40–80φ8Lock

Loading...

Informazioni di base

Tipo Electromagnetic Valve Applicazione Funzionamento a elemento singolo Metodo di installazione Direct
Tubazioni Direct piping Tipo di azionamento Pilot-operated Spool Con tenuta Soft seal

Supporto tecnico