• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Unità elettrovalvola a 2 porte ad azione diretta per aria compressa, valvola su misura serie FAB

Unità elettrovalvola a 2 porte ad azione diretta per aria compressa, valvola su misura serie FAB
Direct acting poppet type solenoid valve. Fluid design exclusively for compressed air. Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FAB21-6-1-12C-1
FAB21-6-1-12C-2
FAB21-6-1-12G-1
FAB21-6-1-12G-2
FAB21-6-1-12G-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione Voltage Coil Symbol

34.48 €

1 6 giorni 100 V ACAC100V2C

34.48 €

1 6 giorni 200 V ACAC200V2C

44.62 €

1 6 giorni 100 V ACAC100V2G

44.62 €

1 6 giorni 200 V ACAC200V2G

44.62 €

1 6 giorni 24 V DCDC24V2G

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Electromagnetic Valve Applicazione Funzionamento a elemento singolo Numero di attacchi 2-port valve
Metodo di installazione Direct Caratteristiche Standard / Oil-Free Numero di solenoidi Single
A commutazione 2-position Normally Closed Stato allo spegnimento Autoreset (ritorno molla) Tipo di attacco tubo Rc
Filettatura tubazione nominale 1/8 Tubazioni Direct piping Tipo di azionamento Linear Motion Type Poppet
Con tenuta Soft seal Manual Equipment NA Series Size (width dimension)(mm) 22
Orifice 1.5 Combination of Material (Body / Seal) Body: Aluminum, Seal: NBR

Supporto tecnico