Pressostato elettronico per liquido di raffreddamento (con display digitale) serie CPD

Pressostato elettronico per liquido di raffreddamento (con display digitale) serie CPD
An electric pressure switch for use with high pressure coolant. This incredibly stable switch can be used on all types of manufacturing machines for monitoring water pressure, oil pressure, and more.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CPD-P70N-8

Codice componente
CPD-P70N-8
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo uscita Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Numero di uscite Direzione di collegamento tubi Rated Pressure (Max.)
1 11 giorni --Rc(R)--7MPa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressostato Tipo di fluido Aria Caratteristiche del liquido Non corrosivo
A pressione Standard Resistenza alla pressione(MPa) 10.5 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::50
Gamma umidità di esercizio(%) 0::85 Tipo di alimentazione DC Tensione di alimentazione(V) 12–24
Isteresi(%FS) ±2 Display Digitale Componenti di azionamento Digitale
IP IP65

Supporto tecnico